Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mått [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad |
Anslutning | kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|