Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Material | PA 6.6 |
Gjuten-body material | PA 6.6 |
Material mutter | POM |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 15 m, PVC, gul, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA 6.6; Låsning: POM |
---|