Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Material | PUR |
---|---|
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad |
---|