You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. E10522

Anslutningskabel hona

E10522

ADOGH040MSS0005A03

Anslutningskabel hona

E10522

ADOGH040MSS0005A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 250 AC / < 300 DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Mått [mm] 15 x 15 x 43
Material TPU
Gjuten-body material TPU
Material mutter Mässing, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad