Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 26 x 15 x 38 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | formgjuten zink |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink |
---|