Anslutningsspänning [V] | < 55 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Anslutningsgänga | PG 13.5 |
---|---|
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad |
---|