Applikation | Ex zon 1 |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 15 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Max. egenkapacitans [nF] | 0,196 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 4 |
Mått [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Material | TPU blå |
Gjuten-body material | TPU, blå |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
kabel: 20 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, blå; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|