Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mått [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad |
---|