Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | Mässing, nonstick-beläggning |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
---|