Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Material | TPU transparent |
---|---|
Gjuten-body material | TPU, transparent |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: snäppanslutning |
---|