Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 8 x 8 x 30 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR |
---|