Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 17 x 8 x 25 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR |
---|