Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | PUR |
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: PUR |
---|