Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 600 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 45,5 |
---|---|
Anslutningsgänga | 1/2" NPT |
Material | Aluminium eloxerad |
Gjuten-body material | Aluminium, eloxerad |
Förpackning | 1 antal |
---|
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Aluminium, eloxerad; Kontakter: guldpläterad |
---|