Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektriskt utförande | NPN |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 7 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink, förnicklad |
---|