Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mått [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | PA |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...0,5 mm²; Kabelförskruvning: PG 7 |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA |
---|