Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektriskt utförande | NPN |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Mått [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | PA |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: PG 9 |
Anslutning | Anslutning: 1 x Ø 28 mm, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: PA |
---|