Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektriskt utförande | NPN |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mått [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Material | PUR |
Gjuten-body material | PUR |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad |
---|