Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|
Applikation | Spänningsmatning och signal utvärdering |
---|
Nominell spänning AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominell spänningstolerans [%] | 10 |
Nominell spänningstolerans 2 [%] | 10 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 47...63 |
Extrakraft för givare DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Kontaktbelastning | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Material | plast |
Display |
|
---|
Anslutning | skruvklämmor: ...4 mm² |
---|