Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Applikation | enkel utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal eller stillestånd; blockering |
---|
Nominell spänning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 3 |
Polaritetssäker | ja |
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP |
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 250 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | nej |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|
Startfördröjning [s] | 2 |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 15000 |
Justering av kopplingspunkt | fast inställt |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Montering | inbyggbar |
---|---|
Mått [mm] | M30 x 1,5 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing specialbelagd; PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | 50 |
Display |
|
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PUR |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12 |