You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. DD0106

Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
Produktegenskaper
Hölje Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm] 75 x 55 x 110
Applikation
Applikation universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning
Elektriska data
Nominell spänning AC [V] < 230
Nominell spänning DC [V] 24
Nominell spänningstolerans [%] 10
Nominell spänningstolerans 2 [%] 10
Nominell frekvens AC [Hz] 50...60
Extrakraft för givare DC [V] 24; (≤ 30 mA)
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal reläutgångar: 2
Utgångar
Antal reläutgångar 2
Kontaktbelastning 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [Imp/min] 100...1000
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] 5
Repeternoggrannhet [% av Sr] 1
Reaktionstider
Startfördröjning [s] 0,5...15
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt Finjustering inom området med potentiometer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...70
Kapslingsklass IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor IP 20
Mekaniska data
Hölje Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm] 75 x 55 x 110
Material plast
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, röd