Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|
Applikation | universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning |
---|
Nominell spänningstolerans [%] | 10 |
---|---|
Nominell spänningstolerans 2 [%] | 10 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Extrakraft för givare DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1; Antal reläutgångar: 1 |
---|
Antal reläutgångar | 1 |
---|---|
Kontaktbelastning | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 0...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Inställningsområde [Imp/min] | 500...5000 |
---|
Hysteres [% av Sr] | 5...100 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av Sr] | 1 |
Startfördröjning [s] | 0,5...15 |
---|
Justering av kopplingspunkt | Finjustering inom området med potentiometer |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Material | plast |
Display |
|
---|