Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 55 x 110 |
Applikation | universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning |
---|
Nominell spänning AC [V] | < 250 |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Nominell spänningstolerans [%] | 10 |
Nominell spänningstolerans 2 [%] | 10 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Extrakraft för givare DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Antal in och utgångar | Antal reläutgångar: 1 |
---|
Antal reläutgångar | 1 |
---|---|
Kontaktbelastning | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Inställningsområde [Imp/min] | 10...10000 |
---|
Hysteres [% av Sr] | 5...100 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av Sr] | 1 |
Startfördröjning [s] | 0,5...15 |
---|
Justering av kopplingspunkt | Finjustering inom området med potentiometer |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plast |
Display |
|
---|