Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 100 x 110 |
Applikation | utvärdering av pulssekvenser med hänvisning till att nå lägsta rotationshastighet i fabriker; centrifuger; piggar |
---|
Nominell spänning AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 24 |
Nominell spänningstolerans [%] | 10 |
Nominell spänningstolerans 2 [%] | 10 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 |
Extrakraft för givare DC [V] | 24 |
Antal in och utgångar | Antal reläutgångar: 3 |
---|
Antal reläutgångar | 3 |
---|---|
Kontaktbelastning | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Inställningsområde [Imp/min] | 50...500 |
---|
Hysteres [% av Sr] | < 5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av Sr] | < 5 |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Hölje | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 100 x 110 |
Material | plast |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
---|
Anslutning | skruvklämmor: ...2,5 mm² |
---|