Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|
Totalt antal ingångar och utgångar | 64 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 32; Antal analogingångar: 16; Antal frekvensingångar: 16; Antal resistoringångar: 6; Antal kopplingsutgångar: 32; Antal analogutgångar: 2 |
Antal frekvensingångar | 16 |
---|---|
Antal resistoringångar | 6 |
Antal kopplingsingångar | 32 |
Antal analogingångar | 16 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Antal kopplingsutgångar | 32 |
---|---|
Antal analogutgångar | 2 |
Analog spänningsutgång [V] | 0,2...10 |
Antal PWM-utgångar | 28 |
Antal PWM-I-utgångar | 18 |
Antal utgångar med H-brygga | 2 |
Parametreringsmöjligheter | ingång-/utgångsfunktioner |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Antal Can Interfaces | 5 |
---|---|
Antal RS232 Intefaces | 1 |
Antal USB Interfaces | 1 |
Vikt [g] | 1774,5 |
---|---|
Mått [mm] | 153 x 43 x 277 |
Förpackning | 1 antal |
---|