Applikation | fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 30 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Antal kopplingsingångar | 4; (bidirektionell) |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | enligt PELV |
Spänningsmatning [V] | 20...30; (Driftspänning "supply class 2" enligt cULus) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 20...30; (enligt PELV; via flatkabel; Driftspänning "supply class 2" enligt cULus) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 2000 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I adressering | IR-adressering är möjligt | ||||||||||
Utökat adresseringsläge | nej | ||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0.E | ||||||||||
Databitar |
|
Monteringstyp | AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar |
---|---|
Mått [mm] | 60 x 152 x 24 |
Material | PUR |
Display |
|
---|
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: M12; kodning: A |