Applikation | fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 75 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 10...30; (enligt PELV; via Rundkabel) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 2000 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 08901 | |||||||||||||||
Databitar |
|
Material | PUR |
---|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m |
---|---|
Anslutning | Anslutning: M12; kodning: A |