Applikation | fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 142 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Antal kopplingsingångar | 2 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 100 |
Ingångsström Hög [mA] | > 5 |
Ingångsström Låg [mA] | < 1,5 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 10 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 10...30; (enligt PELV; via Rundkabel) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 2000 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 05801 | |||||||||||||||
Databitar |
|
Material | PUR |
---|
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Anslutning | ; kodning: A |