Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 140 |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS-i ID-kod [hex] | F | |||||
AS-i certifikat | 15101 | |||||
Databitar |
|
Material | PBT; PC |
---|
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |
---|
Eingänge | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål |
---|