Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 235 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Antal kopplingsingångar | 4; (bidirektionell) |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 200 |
Ingångsström Hög [mA] | > 5 |
Ingångsström Låg [mA] | < 1,5 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 10 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Krets | PNP |
Spänningsområde DC [V] | 10...30; (enligt PELV) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1000 |
Kortslutningssäker | ja |
Galvaniskt avskilda | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 00; IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 0 |
AS-i certifikat | 05001 |
Monteringstyp | Montering på DIN skena |
---|---|
Material | PA; PVC |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | skruvklämmor: |
---|