Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4 |
---|
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Ingångsström Hög [mA] | 3...5 |
Ingångsström Låg [mA] | 0,5...1 |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databitar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameterbitar |
|
Monteringstyp | AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel |
---|---|
Material | PA 6-GF30; rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Klämanslutning för DIN-skena: |