Applikation | fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 55 |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utökat adresseringsläge | nej | |||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | F.F | |||||||||||||||
AS-i certifikat | 04801 | |||||||||||||||
Databitar |
|
Vikt [g] | 97 |
---|---|
Monteringstyp | AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel |
Material | PBT |
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG: |