1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Givare för mobila arbetsmaskiner
  5. Induktiva givare

Givare för mobila arbetsmaskiner - Induktiva givare

  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Högt inträngningsskydd för kraven vid tuffa miljöförhållanden
  • Hög EMC-tålighet i enlighet med fordonsstandarder
  • Brett spänningsintervall


Induktiva givare

Induktiva givare används även i mobila maskiner och anläggningar. I motsats till enheter för industriell automation ställs betydligt högre krav på mobila givare. Eftersom de monteras på exponerade ställen måste de uppfylla särskilda krav.
Enheterna är konstruerade så att de är mycket tåliga mot stötar och vibrationer. M-seriens induktiva givare och ecolink EVM-seriens stickkontakter är den idealiska kombinationen för mobila arbeten. För att givarna ska fungera tillförlitligt både vid extrem kyla men även bredvid varma motorer, har de ett ökat temperaturområde på -40...85 °C. Dessutom är alla enheter okänsliga för snabba temperaturförändringar.
Ett spänningsområde från 10 upp till 60 V på mobila givare gör att förändringar i ombordnätet inte påverkar funktionen. För att möta de allt högre EMC-kraven inom det mobila området har enheterna en högre EMC-hållbarhet.
Många givare har E1-typgodkännande. Med detta godkännande från det tyska Kraftfahrtbundesamt (”Trafikverket”) är det tillåtet att använda givarna utan att deras typgodkännande upphävs.