ifm-styrenheterna ur serien ecomatmobile är avsedda för användning under svåra förhållanden. De är lämpliga för direkt montering i fordon och mobila arbetsmaskiner.
Sortimentet räcker från kompakta, flexibla och billiga små ministyrenheter till högpresterande, fritt programmerbara styrenheter med ett mycket stort antal in- och utgångar. För säkerhetsrelaterade uppgifter finns lämpliga säkerhetsstyrningar till förfogande.
Styrenheterna bearbeta snabbt och tillförlitligt de signaler som har genererats av givaren och ställer dessa till förfogande till ställdon. Förutom multifunktionella in- och utgångar för olika användningsområden är varje styrenhet utrustad med flera CAN-gränssnitt. Data ur motorstyrenheten kan bearbetas med hjälp av J1939-protokollet.
Funktionaliteten hos styrenheter kan enkelt och exakt justeras till respektive användningsområde med hjälp av programmeringsprogrammet CODESYS enligt IEC 61131-3.
Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande. Höljet med hög kapslingsklass möjliggör installation och uppbyggnad både utanför och i förarhytten i till exempel byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller kommunala fordon.