RFID-utvärderingsenhetenen styr dataöverföring till RFID-antennerna eller givar-/ställdon-nivån, kommunicerar med det högre styrplanet och möjliggör enhetskonfigurationen via en webbserver. Enheten har fyra kanaler för anslutning av fältenheter. Varje kanal kan användas på valfritt sätt som anslutning för ett RFID-skriv/läsarhuvud eller som digital in-/utgång.
Användningsområden är utvärderingsenheten vid till exempel för styrning av materialflöde och -kontrollen i produktionslinjer och för kodering av arbetsstyckesbärare i förda transport- eller matningssystem.
RFID-utvärderingsenheten överför data till PLC via PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT.