You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Industriell kommunikation
  4. AS-Interface system och givare
  5. Temperaturgivare

AS-Interface system och givare - temperaturgivare

  • Brett temperaturutvärderingsintervall
  • Mycket kort svarstid
  • Hög mekanisk stabilitet och trycktålighet upp till 400 bar
  • För användning i industriella och hygieniska applikationer
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer

AS-Interface system och givare - temperaturgivare


Temperaturgivare

De kompakta temperatursändarna med AS-gränssnitt har särskilt utvecklats för användning inom processteknik. De detekterar systemtemperaturen på ett tillförlitligt sätt, omvandlar den till digitalt koderade analogvärden och ställer dessa till förfogande för styrplanet.
Mätelementet Pt1000 i klass A uppnår hög noggrannhet med fabrikskalibreringen. Det speciella utöver det breda mätområdet är den utmärkta responstiden. Sändarna är särskilt lämpade för användning inom tuffa industriella miljöer tack vare den höga kapslingsklassen, det helt svetsade höljet i rostfritt stål och den höga tryckhållfastheten. En lysdiod ger en tydlig indikering av driftläget.
Givarna har olika stavlängder, processanslutningar och mätområden. Många adaptrar underlättar monteringsprocessen.