You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Tryckgivare / Vakuumgivare
  5. Kompakt hölje med display för pneumatik

Tryckgivare / Vakuumgivare - kompakt utförande med display för pneumatik

  • Tydligt synlig vinklad LED-display
  • Tvåfärgsvisning av processvärdena för att identifiera det acceptabla intervallet
  • Enkel installation med integrerade monteringshål och tillbehör
  • Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som analog utgång
  • Tryckintervall –1 till 1 bar eller –1 till 10 bar

Tryckgivare / Vakuumgivare - kompakt utförande med display för pneumatik


Kompakt form med display för pneumatik

Tryckgivarna i PQ-serien övervakar tryckluftnätet i pneumatiska system och tryckluftssystem i maskiner och utrustningar. Givarna kan användas både för att mäta relativt tryck och tryckskillnad. Detta gör dem lämpliga även för övervakning av filter för försmutsning eller blockering.
Mätcellen är okänslig för vätskor och avlagringar som kan befinna sig i systemet. De säkerställer ett högt överbelastningsmotstånd och en hög noggrannhet.
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och den intuitiva användbarheten via två tryckknappar underlättar driftsättning, underhåll och drift. Displayen kan ställas om från ”Röd”-visning till en Röd-Grön-växling. Så visas kopplingstillstånden tydligt eller man får ett enhetligt färgfönster.
Givare med analogutgång kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.