You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Säkerhetsteknik
  4. Säkerhetsrelän
  5. Säkerhetsrelän med "mute"-funktion

Säkerhetsrelän - säkerhetsrelän med "mute"-funktion

  • För anslutning av säkerhetsljusridå/säkerhetsljusgaller OSSD
  • Säkerhetsrelä med integrerad muting-funktion
  • Säkerhetskategori typ 4 till IEC 61496
  • Integrerade signal- och feedbackkontakter

Säkerhetsrelän - säkerhetsrelän med "mute"-funktion


Säkerhetsreläer med mutingfunktion

Säkerhetsreläet med reläutgångar använder man även som anslutning av säkerhetsljusridåer och ljusridåer och ljusbommar. Mutingfunktioner och rapporterings- och återläsningskontakter finns integrerade. Muting är den tillfälliga överbryggningen av säkerhetsljusridåers/-bommars skyddsfunktion för att transportera föremål som planerat genom ett riskområde.
Vid hantering- och lastningsstationer är det möjligt att skilja mellan människa och material med hjälp mutingfunktionen.