1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Varvtalsgivare
  5. Kompakta varvtalsvakter för användning i explosionsfarliga områden

Varvtalsgivare - Kompakta varvtalsvakter för användning i explosionsfarliga områden

  • För applikationer i Ex-klassade områden
  • Enkel parameterinställning på enheten
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • För direkt anslutning till en PLC
  • 2 i 1: hastighetsgivare och utvärdering i ett kompakt hölje


Varvtalsvakten Compact för explosionsfarliga områden

Inom många industriella användningar måste drivenheter övervakas för varvtal eller stillastående. Inom explosionsfarliga områden är det möjligt att detektera drivenheters stillastående, överskridning eller underskridning av varvtal samt skador på tranporteringsbandens remmar på ett tillförlitligt sätt, med hjälp av varvtalsgivare.
Kompakta varvtalsvakter av typen DI integrerar detektering och övervakning av varvtal i en enhet. Givarhuvudet arbetar enligt principen av en induktiv givare. Givaren detekterar metalliska användarytor på en roterande maskindel till exempel vid kugghjul eller kamaxlar. Den integrerade utvärderingen omvandlar denna information till ett varvtal.
Det nominella varvtalet ställs helt enkelt in på enheten med hjälp av en potentiometer eller med en knapptryckning.
Enheterna kan användas i enlighet med Grupp II, Kategori 3D, zon 22 (icke-ledande damm).