1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller för speciella användningsområden
  5. Högupplöst färgsensor

Fotoceller för speciella applikationer - högupplöst färgsensor

  • Igenkänning, sortering och kontroll av objekt baserat på deras färg
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • Tillförlitlig detektering av färgtoner
  • Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering


Högupplösande färggivare

I industriella processer med en hög grad av automatisering är färgen ofta ett urvalskriterium för detektering, sortering eller kontroll av olika varor. Både produktens färg, men även förpackningarna, etiketterna eller påskrifter går att detektera exakt med hjälp av elektroniska färggivare.

Tack var Teach-funktionen ställs givaren in med endast en knapptryckning på den färg som ska detekteras. Med hjälp av fem valbara toleransnivåerna går det att urskilja minsta färgnyanser i bakgrunden eller på andra föremål. Autodetect-slutsteget ställer in givarens kopplingsutgång automatiskt till PNP- eller NPN-drift.