1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. Typ M18 med sidmonterat ljus

Fotoceller - typ M18 med sidmonterat ljus

  • Speciellt utrymmesbesparande design
  • Snabb installation och inställning
  • Direktavkännande givare med noggrann bakgrundsblockering
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering


M18-serien med ljusutsläpp i sidled

De optoelektronisk givarna i OG-serien i M18-höljen erbjuder ytterligare installationsalternativ i användningar med begränsat utrymme eftersom den har en ljusutsläpp i sidled. Ett brett utbud av systemkomponenter möjliggör säker och enkel montering av givaren.

Envägsfotocellerna och retroreflexerna behöver inte ställas in. De är driftklara direkt efter installation och justering och arbetar säkert och tillförlitligt. Dessutom underlättar det synliga röda ljuset justeringen av givaren.

De direktavkännande fotocellerna har en fast inställd avkänningsvidd och en exakt bakgrundsdämpning.