You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. Type M18 i platshölje

Fotoceller - typ M18 i platshölje

  • För användning vid transport och materialhantering
  • Lågkostnadsalternativ till enheter med metallhölje
  • Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
  • Direktavkännande givare: Enkel inställning via potentiometer
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering

Fotoceller - typ M18 i platshölje

M18-serien i plasthölje

De optoelektroniska givarna i OG-serien i plasthöljen är särskilt utformade för positionsdetektering inom matning- och hanteringstekniken.

Envägsfotocellerna och retroreflexerna är fast inställda. Givarna är på kort tid efter montering driftklara eftersom den sker med hjälp av tillvalstillbehör.

Den direktavkännande fotocellens avkänningsvidd går att ställa in exakt med hjälp av en potentiometer.