You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. Rektangulär design O4 with very long range

Fotoceller - rektangulär design O4 med långt avkänningsavstånd

  • Långa räckvidder
  • Justerbar bakgrundsblockering
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Universell fästsättning
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering

Fotoceller - rektangulär design O4 med långt avkänningsavstånd


Rektangulära O4-serien med mycket lång räckvidd

De optoelektroniska givarna ur serien O4 utmärker sig genom sin mycket långa avkännings- och räckvidd och ett mångsidigt monterings- och fastsättningskoncept. Produktsortimentet omfattar envägsfotoceller, retroreflexer och direktavkännande fotoceller.

Tack vare sin långa räckvidd används givarna inom trä-, pappers- och bilindustrin, transport- och matningstekniken samt inom stålbearbetning.
Det går snabbt och enkelt att montera givarna. För anpassning till respektive monteringssituation finns olika befästningsmöjligheter.

Anlsutningskontakten i varianten med stickkontakt går att vrida 270° och kan sålunda riktas åt valfritt håll.

Inom krävande användningar kan givaren ställas in exakt för respektive område antingen med hjälp av en potentiometer eller med en knapptryckning. Enheter med fasta inställningar tillåter omedelbar driftsättning.