You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare
  5. För kylvätska och smörjmedel

Induktiva givare - för kylvätska och smörjmedel

  • För metallbearbetningsapplikationer
  • Givare och kontakter i perfekt kombination för användning i oljor
  • Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Permanent läsbar lasertypetikett

Induktiva givare - för kylvätska och smörjmedel


För användning med kyl- och smörjmedel

Dessa utrustningsserier är speciellt utvecklade för applikationer inom metallindustrin.

Oljor och kylsmörjmedel sliter mycket på maskindelar i verktygsmaskiner. I många applikationer är standardgivare inte tillräckliga. Speciellt för denna bransch har man utformat C-serien. Givarnas tätningskoncept tillsammans med den passande ecolink-stickkontakten erbjuder högsta möjliga skydd mot funktionsstörningar.
Metallgivaren har ett hölje som består av ett stycke vars gängade rör och frontyta består av rostfritt stål (V4A). Det slitstarka materialet är korrosionsbeständigt och möjliggör integrering av givare i extrema applikationer.
Givare med ökat kopplingsavstånd, korrektionsfaktor K = 1 (samma kopplingsavstånd för alla metaller) eller K = 0 (endast igenkänning av järnmetaller) är idealiska för applikationer inom metallindustrin. Givare med K = 0 bortser från aluminiumspån. Detta är särskilt fördelaktigt om motordelar av aluminium täcks av spån och givaren inte får påverkas av spån.