De ce monitorizarea vibrațiilor?
Fiecare utilaj generează vibrații în timpul exploatării. Aceste vibrații pot depăși repede un nivel admis din cauza, spre ex., a instabilității, alinierii incorecte sau rezonanței. O creștere a amplitudinii oscilației are un efect negativ asupra stării utilajului, reducându-i durata de viață.
Rezultatul: întreruperi nepreconizate în funcționare și o durată de viață mai scurtă.
Soluția cu efector octavis:
Viteza de ansamblu a vibrațiilor este utilizată în standardele industriale pentru a evalua starea întregului utilaj. ISO 10816 cataloghează utilaje, ISO 14694 cataloghează ventilatoare, sunt recomandate valori limită pentru solicitarea cauzată de vibrații.
efector octavis monitorizează dacă gradul de vibrații admis la utilaj este depășit. Dacă pagubele sunt detectate într-o fază timpurie, componentele afectate pot fi înlocuite și pagubele indirecte pot fi evitate.
Senzorul de vibrații VK monitorizează online starea generală a vibrațiilor la utilaje și întreprinderi conform ISO 10816. Senzorul măsoară viteza vibrațiilor rms la suprafața unei componente non-rotative și declanșează o alarmă dacă vibrațiile utilajului sunt prea puternice.
Vibrațiile la utilaj pot depăși rapid un nivel admis din cauza instabilității, alinierii incorecte sau a deteriorărilor rulmenților.
Rezultatul: întreruperi nepreconizate în funcționare și o durată de viață mai scurtă. Cu ajutorul senzorului VN, vibrațiile și șocurile sunt detectate continuu, indicate și documentate.
Cu ajutorul tipurilor de senzori VSA / VSP vibrațiile utilajului pot fi de asemenea măsurate în locuri inaccesibile. Pot fi monitorizate și documentate până la 4 puncte de măsură cu sistemul electronic de diagnoză de tip VSE. Interfețele Ethernet și fieldbus simplifică comunicarea în rețea și diagnoza de la distanță.