• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Conectarea senzorului inteligent pentru supapă la Fieldbus

Majoritatea aparatelor de câmp pot fi conectate la un Fieldbus.

Aceasta se aplică de asemenea senzorului inteligent pentru supapă. Datele dispozitivului sunt transmise masterelor prin IO-Link. Diferitele versiuni de master permit conectarea la EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO sau TCP/IP.

Exemplu de listă de articole pentru conectarea la PROFINET IO