You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzori cu ultrasunete
  2. Gama de produse
  3. Zonă moartă mică

Zonă moartă mică şi intervale de până la 2,2 m

Senzorii ifm cu ultrasunete şi design M18 oferă o zonă moartă deosebit de mică şi distanțe de detectare de până la 2,2 m care, în mod normal, sunt atinse numai de către senzorii cu un design considerabil mai mare. Senzorii operează în siguranţă chiar şi în cazul murdăriei majore şi pot fi folosiţi în aplicațiile în care senzorii fotoelectrici îşi ating limitele.

Caracteristici cheie:

  • Tipul M18 ca senzor cu reflecție difuză sau senzor cu barieră luminoasă retro-reflexivă
  • Zonă moartă deosebit de mică
  • Intervale de până la 2,2 m
  • Traductorul electroacustic vibrator reduce depunerile de murdărie
  • Ieșire pentru valoarea măsurată digitală sau analogică
  • Măsurare fără contact şi continuă a distanței

Valoare adăugată datorită IO-Link:

  • Setare cu uşurinţă a parametrilor
  • Transmiterea valorii măsurate cu precizie milimetrică
  • Posibilități de diagnosticare:
    de ex. contor pentru orele de funcționare şi calitatea eco-ului

 

Obțineți sfaturi de la experții noștri

Împreună vom asigura succesul proiectului dumneavoastră.

V-am convins? Doar contactați-ne. Vă vom acompania pe parcursul drumului dumneavoastră. Pentru a vă satisface cerințele, echipa noastră de vânzări a sistemului ifm vă va sprijini chiar de la început - de la consultanță strategică la dezvoltarea de soluții software și hardware individuale, implementarea corespunzătoare și servicii suplimentare.