- Senzori cu ultrasunete
- Avantaje
Avantajele senzorilor cu ultrasunete
Senzorii cu ultrasunete detectează toate obiectele care reflectă sunetul și măsoară durata dintre transmiterea și recepția unui semnal de sunet reflectat. Culoarea, transparența şi suprafața ţintei sunt irelevante.
Avantajele faţă de alte principii de măsurare
| Obiect / aplicație | Senzorul cu ultrasunete | Senzorul de distanță ToF | Senzor fotoelectric |
|
|---|---|---|---|---|
| Obiecte strălucitoare | ||||
| Obiecte neregulate | ||||
| Obiecte cu orificii | ||||
| Obiecte transparente | ||||
| Lichide transparente |
||||
| Folie transparentă |
||||
| Zonă mare Un semnal |
||||
| Ținte de culori diferite | ||||
| Nivelul obiectelor neregulate (seminţe, cartofi) |
||||
| Distanță mare (>1 m) | ||||
| Aplicaţie dinamică | ![]() |
|||
| Unghiul față de țintă | ||||
| Ținte mici |
Obiectele transparente sunt detectate în siguranţă
Pachetele de blistere, PET-urile sau vasele transparente de plastic din industria alimentară pot fi detectate fiabil folosind senzorii cu ultrasunete.
Ideal pentru suprafețe dificile
Comparativ cu senzorii fotoelectrici, culoarea, transparența şi reflectivitatea suprafeței ţintei nu afectează detectarea. Fasciculul lat permite detectarea în siguranţă, chiar şi a obiectelor cu ochiuri.
Reduce depunerile
Vibrațiile traductorului electroacustic reduc depunerile de praf. Senzorii operează în siguranţă chiar şi în cazul murdăriei uşoare şi pot fi folosiţi în aplicațiile în care senzorii fotoelectrici îşi ating limitele.
Performanță deosebită
În toate aplicaţiile, care cuprind de la monitorizarea înălţimii loturilor de cutii de carton şi până la detectarea “goală” a etichetelor de plastic strălucitoare, senzorii cu ultrasunete emit semnale fiabile şi continue. Spre exemplu, senzorul de tipul M18 oferă o zonă moartă foarte mică şi distanţe mari de detectare, care sunt atinse de obicei de senzorii cu un design deosebit de mare.
Valoare adăugată prin utilizarea versiunilor IO-Link
Prin alegerea unei versiuni IO-Link a senzorilor cu ultrasunete ifm oferă următoarele beneficii:
- Buton de învățare virtual pentru setarea simplă şi eficientă a punctului de comutare
- Înlocuire convenabilă gata de utilizare
- Parametrii pot fi memoraţi în IO-Link Master
- Nu este necesară documentarea detaliată a parametrilor setaţi
- Ieşirea valorilor distanței în milimetri
- Unda de sunet poate fi ajustată în funcţie de aplicaţie
- Temporizare ajustabilă la conectare şi deconectare pentru semnalul de măsurare sigur
- Încuietoarea cu cheie protejează contra modificării