Senzorul funcţionează prin triangulaţie. În acest scop, senzorul are o unitate de proiectare, care proiectează o linie laser pe suprafaţa de măsurat. Această linie este reflectată şi preluată de un element-receptor (chip PMD). Cu toate acestea, comparativ cu unitatea de proiectare, elementul-receptor are un offset unghiular clar şi, astfel, poate detecta profilul înălţimii.
Intervalul de măsurare al senzorului este între 150 mm şi 300 mm faţă de senzor. Datorită perspectivei elementului-receptor, lungimea liniei laser depinde de distanţa dintre senzor şi ţintă (cu cât este mai apropiat senzorul, cu atât este mai scurtă linia). Cu toate acestea, chiar dacă se schimbă distanţa dintre senzor şi obiect, proporţiile obiectului rămân aceleaşi. Aceasta înseamnă faptul că măsurarea conturului se realizează independent faţă de distanţă. În felul acesta se simplifică mult alinierea şi poziţionarea senzorului.