Cele mai importante avantaje dintr-o privire:
Performanţă îmbunătăţită datorită IO-Link
Evitarea erorilor şi prevenirea permanentă a acestora pentru o calitate şi o disponibilitate mai mare a instalaţiei
PMD Profiler este conceput pentru aplicaţiile de verificare a erorilor. Cu ajutorul PMD Profiler pot fi monitorizate asamblarea, orientarea, selectarea şi monitorizarea ţintelor. Suplimentar, PMD Profiler examinează cu precizie obiectele de verificat, de exemplu, dacă un şurub nu a fost strâns complet sau dacă sistemul de prindere s-a blocat. În acest scop, PMD Profiler proiectează o linie laser dreaptă, iar astfel determină profilul de înălţime al obiectelor de detectat.
Dacă se defineşte profilul de înălţime sau un obiect de referinţă (piesă conformă), obiectele pot fi comparate cu acest contur definit. În felul acesta, componentele cu abateri pot fi deosebite faţă de piesele conforme. Această verificare a calităţii în timp real reduce numeroase costuri asociate cu opririle neplanificate şi deşeurile şi creşte timpul de funcţionare al instalaţiei. Suplimentar, cauzele erorile pot fi localizate şi eliminate mai rapid.
Alternativa la sistemele externe cu cameră sensibile la lumina ambiantă şi la senzorii 1D setaţi cu dificultate
PMD Profiler abordează o dimensiune complet nouă de verificare a erorilor comparativ cu sistemele existente. Oricând sistemele cu cameră sunt afectate de lumina externă, iar astfel depind de ecranarea şi iluminarea externă costisitoare, PMD Profiler funcţionează independent de lumina externă. Suplimentar, în contrast cu sistemele 1D, acesta funcţionează independent de distanţă astfel încât obiectele să poată fi detectate în siguranţă chiar şi la distanţe variabile. Mai mult, PMD Profiler oferă informaţii suplimentare, cum ar fi rata deşeurilor sau o valoarea de potrivire între obiectul de referinţă şi ţintă, care pot fi memorate cu uşurinţă pe un dispozitiv extern. Această informaţie poate fi folosită pentru optimizarea procesului.
Verificare manuală Erori frecvente Costisitor |
|
Verificarea unui singur punct - senzori de distanţă 1D În funcţie de distanţă (poziţionarea ţintei cu mare precizie) Dificultatea alinierii ţintelor mici |
|
Senzori / camere Line Scan PMD Profiler |
|
Verificarea sistemului Vision - senzori Vision / Camera / Camera Smart Sensibil la lumina ambientală Carcase costisitoare de utilaj necesare sau iluminare externă scumpă Personal de service instruit necesar (Software!) |
Uşurinţă în utilizare ridicată pentru pornirea rapidă fără niciun software
Profiler poate fi conectat cu uşurinţă folosind o fişă M12 convenţională şi nu depinde de niciun dispozitiv extern, cum ar fi iluminarea. Obiectele de referinţă pot fi definite prin interfaţa de utilizator intuitivă cu butoanele direct pe dispozitiv şi fără niciun software. O linie auxiliară emisă ajută utilizatorul la definirea cu uşurinţă a zonei de interes (ROI). Zona de interes acţionează ca un zoom pe părţile relevante ale produsului şi creşte precizia valorii de potrivire. Chiar şi o "ROI flotanta" este posibilă în cazul în care acele piese nu se află întotdeauna în acelaşi loc. Piesele conforme sunt semnalate printr-ul LED de comutare galben. Informaţiile suplimentare, cum ar fi profilul de elevare în diagrama X / Z, sunt vizualizate prin software-ul Vision Assistant uşor de utilizat. În contrast cu senzorii 1D, utilizatorul nu ştie doar faptul că o componentă este prezentă, dar şi ce componentă este cu exactitate - fără a fii necesară pătrunderea acestuia în instalaţie.
Sistemul cu camere | Senzorul laser PMD | PMD Profiler | ||
---|---|---|---|---|
Sortarea culorii | ||||
Sortarea înălţimii | ||||
Lumină ambientală dificilă | ||||
Complexitatea de configurare | ||||
Ţintă strălucitoare | ||||
Aliniere variabilă a ţintei | ||||
Obiect ghidat | ||||
Obiect neghidat | ||||
Aplicaţie dinamică | ||||
Detectarea conturului | ||||
Precizie |